Gulvskabene i TS 8 serien kan allerede i standardudgaven prale af god afskærmning inden for et bredt frekvensområde. Ved ekstra høje EMC-krav tilbyder Rittal TS 8 skabet med meget høj HF-dæmpning.
- Best.-nr.:
- TS 8806750
- Produktbeskrivelse
- Gulvskabene i TS 8 serien kan allerede i standardudgaven prale af god afskærmning inden for et bredt frekvensområde. Ved ekstra høje EMC-krav tilbyder Rittal TS 8 skabet i en særlig udgave certificeret af VDE med meget høj HF-dæmpning.
- Produktændring
- Fordelene er forbedret formbarhed, optimeret korrosionsstabilitet og et ensartet udseende.
- Materiale
- Skabsramme: Stålplade med zink-magnesium-belægning, 1,5 mm
Top: Stålplade med zink-magnesium-belægning, 1,5 mm
Låge: Stålplade med zink-magnesium-belægning, 2,0 mm
Bagplade: Stålplade med zink-magnesium-belægning, 1,5 mm
Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm - Overflade
- Skabsramme: blank
Låge, bagplade og top: udvendigt lakeret og indvendigt holdt fri for lak
Flangeplader: galvaniseret
Montageplade: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skabsramme
Låge(r)
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Bagplade
Topplade
Flangeplader
Montageplade
4 transportøjer
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 TS-montageskinne 18 x 38 mm
2 Montagestag monteret i skabets dybde - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm - Bemærk
- Ved sammenbyggede skabe kræves der en EMC-sammenbygningspakning
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 121,8 kg
- Bruttovægt
- 126,8 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177475731
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- TS Rækkemonteret skabssystem, BxHxD: 800x2000x600 mm, Stålplade, EMC version, med montageplade, enkelt låge foran