Rækkesystemer TS 8 EMC-skabe

Best.-nr.: TS 8808750

Gulvskabene i TS 8 serien kan allerede i standardudgaven prale af god afskærmning inden for et bredt frekvensområde. Ved ekstra høje EMC-krav tilbyder Rittal TS 8 skabet med meget høj HF-dæmpning.

Systemlampe LED

EMC-sammenbygningspakning til TS

EMC-skillepladepakning

EMC-flangeplade

Skilleplade til TS

EMC-kabelforskruninger

Kabelkanal til vertikalt TS-profil

CU bånd for PE

Kabelkanal

Best.-nr.:
TS 8808750
Produktbeskrivelse
Gulvskabene i TS 8 serien kan allerede i standardudgaven prale af god afskærmning inden for et bredt frekvensområde. Ved ekstra høje EMC-krav tilbyder Rittal TS 8 skabet i en særlig udgave certificeret af VDE med meget høj HF-dæmpning.
Produktændring
Fordelene er forbedret formbarhed, optimeret korrosionsstabilitet og et ensartet udseende.
Materiale
Skabsramme: Stålplade med zink-magnesium-belægning, 1,5 mm
Top: Stålplade med zink-magnesium-belægning, 1,5 mm
Låge: Stålplade med zink-magnesium-belægning, 2,0 mm
Bagplade: Stålplade med zink-magnesium-belægning, 1,5 mm
Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade
Skabsramme: blank
Låge, bagplade og top: udvendigt lakeret og indvendigt holdt fri for lak
Flangeplader: galvaniseret
Montageplade: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skabsramme
Låge(r)
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Bagplade
Topplade
Flangeplader
Montageplade
4 transportøjer
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 TS-montageskinne 18 x 38 mm
2 Montagestag monteret i skabets dybde
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm
Bemærk
Ved sammenbyggede skabe kræves der en EMC-sammenbygningspakning
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
130,15 kg
Bruttovægt
137 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177475748
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
TS Rækkemonteret skabssystem, BxHxD: 800x2000x800 mm, Stålplade, EMC version, med montageplade, enkelt låge foran
Godkendelser
DNV
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Producenterklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Yderligere oplysninger