Rækkesystemer TS 8 Rustfrit stål

Best.-nr.: TS 8451600

Rækkesystemer TS 8 af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), inkl. montageplade. Kapslingsklasse IP 55.

Systemlampe LED

Skilleplade til TS

Skilleplade til modulplader til TS

Kabelaflastningsskinne Vinkelprofil til TS, PC, TP universalpult, TS-sokkel

Diagramlomme af stålplade til VX, TS, VX SE, PC, TP-underdel

Nivelleringsfødder til VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Sokkelpaneler, sider, 200 mm Rustfrit stål til sokkelelementer fortil og bagtil

Sokkelpaneler, sider, 100 mm Rustfrit stål til sokkelelementer fortil og bagtil

Best.-nr.:
TS 8451600
Materiale
Skabsramme: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Top: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet
Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet
Bagplade: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet
Flangeplader: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade
Skabsramme og flangeplader: blank
Låge, topplade og bagplade: udv. matslebet, kornstørrelse 400
Montageplade: galvaniseret
Leveringsomfang
Skabsramme
Låge(r)
Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre
Topplade
Flangeplader
Bagplade
Montageplade
4 transportøjer
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 TS-montageskinne 18 x 38 mm
2 Montagestag monteret i skabets dybde
2 supportstrips in depth
Ja
Antal låger
2
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
IK-kode
IK09
Bemærk
På grund af materialets hårdhed anbefaler vi, at der benyttes torxpladeskruer til indvendig udbygning.
Grundmateriale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Dimensioner
Bredde: 1.200 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Mål montageplade (B x H)
1.099 mm x 1.896 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
183 kg
Bruttovægt
194,7 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177300781
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
TS Rækkemonteret skabssystem, BxHxD: 1200x2000x600 mm, Rustfrit stål 1.4301, med montageplade, dobbeltlåge foran
Godkendelser
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Producenterklæring
Dokumentationer
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Vejledning
White Paper
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog