Rækkesystemer TS 8 af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), inkl. montageplade. Kapslingsklasse IP 55.
- Best.-nr.:
- TS 8452600
- Materiale
- Skabsramme: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Top: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet
Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet
Bagplade: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet
Flangeplader: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm - Overflade
- Skabsramme og flangeplader: blank
Låge, topplade og bagplade: udv. matslebet, kornstørrelse 400
Montageplade: galvaniseret - Leveringsomfang
- Skabsramme
Låge(r)
Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre
Topplade
Flangeplader
Bagplade
Montageplade
4 transportøjer
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 TS-montageskinne 18 x 38 mm
2 Montagestag monteret i skabets dybde - 2 supportstrips in depth
- Ja
- Antal låger
- 1
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- IK-kode
- IK09
- Bemærk
- På grund af materialets hårdhed anbefaler vi, at der benyttes torxpladeskruer til indvendig udbygning.
- Grundmateriale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm - Mål montageplade (B x H)
- 499 mm x 1.896 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 98,2 kg
- Bruttovægt
- 103,2 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177300774
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- TS Rækkemonteret skabssystem, BxHxD: 600x2000x600 mm, Rustfrit stål 1.4301, med montageplade, enkelt låge foran
- Dokumentationer
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- Vejledning
- White Paper
- Yderligere oplysninger