Rækkesystemer TS 8 Rustfrit stål

Best.-nr.: TS 8456600

Rækkesystemer TS 8 af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), inkl. montageplade. Kapslingsklasse IP 55.

Systemlampe LED

Sideplader, skruemonterede, rustfrit stål til TS

Skilleplade til TS

Sokkelpaneler, side, 100 mm, rustfrit stål til VX sokkelsystem

Sokkelplade, modul- til sokkel TS rustfrit stål og sokkel, komplet, rustfrit stål

Kabelaflastningsskinne Vinkelprofil til TS, PC, TP universalpult, TS-sokkel

Diagramlomme af stålplade til VX, TS, VX SE, PC, TP-underdel

Nivelleringsfødder til VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Sokkelpaneler, sider, 100 mm Rustfrit stål til sokkelelementer fortil og bagtil

Sokkelpaneler, sider, 200 mm Rustfrit stål til sokkelelementer fortil og bagtil

Best.-nr.:
TS 8456600
Materiale
Skabsramme: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Top: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet
Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet
Bagplade: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet
Flangeplader: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade
Skabsramme og flangeplader: blank
Låge, topplade og bagplade: udv. matslebet, kornstørrelse 400
Montageplade: galvaniseret
Leveringsomfang
Skabsramme
Låge(r)
Lågehængsling til højre på enkeltdørsskabe, kan flyttes til venstre
Topplade
Flangeplader
Bagplade
Montageplade
4 transportøjer
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 TS-montageskinne 18 x 38 mm
Antal låger
2
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
IK-kode
IK09
Bemærk
På grund af materialets hårdhed anbefaler vi, at der benyttes torxpladeskruer til indvendig udbygning.
Grundmateriale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Dimensioner
Bredde: 1.200 mm
Højde: 1.800 mm
Dybde: 400 mm
Mål montageplade (B x H)
1.099 mm x 1.696 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
160,1 kg
Bruttovægt
170,4 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177300736
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
TS Rækkemonteret skabssystem, BxHxD: 1200x1800x400 mm, Rustfrit stål 1.4301, med montageplade, dobbeltlåge foran
Godkendelser
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Producenterklæring
Dokumentationer
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Vejledning
White Paper
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog