- Artikelnummer:
- TS 8450.680
- Materiale
- Skabsramme: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Top: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet
Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet
Bagplade: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet
Bund: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
- Overflade
- Skabsramme og flangeplader: blank
Låge, topplade og bagplade: udv. matslebet, kornstørrelse 400
Montageplade: galvaniseret
- Leveringsomfang
- Skabsramme
Låge(r)
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Topplade
Bund, lukket
Bagplade
Montageplade
4 transportøjer
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 TS-montageskinne 18 x 38 mm
Tilbehørssæt til sideplader til opdatering til IP 66
2 Montagestag monteret i skabets dybde
- Antal låger
- 1
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- NEMA 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4X
- NEMA 4
- NEMA 12
- IK-kode
- IK09
- Bemærk
- På grund af materialets hårdhed anbefaler vi, at der benyttes torxpladeskruer til indvendig udbygning.
- Grundmateriale
- Rustfrit stål
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
- Mål montageplade (B x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 121,1 kg
- Bruttovægt
- 128,9 kg
- EAN
- 4028177602526
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
TS Rækkemonteret skabssystem, BxHxD: 800x2000x600 mm, Rustfrit stål, 1.4301, IP66 / NEMA 4x, med montageplade, stålplade, enkelt låge at front