- Best.-nr.:
- SV 9690040
- Udgave
- Med fleksibel indvendig udbygning
- Materiale
- Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm
Topplade: Stålplade, 1,5 mm
Låge: Stålplade, 1,5 mm
Bagplade: Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Skabsramme: grundet
Låge, topplade og bagplade: Pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skabsramme
Låge og bagplade, perforeret
Topplade
Lås: 3 mm dobbeltkam
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 20
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 66 kg
- Bruttovægt
- 66,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 208,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177044272
- ETIM 9
- EC000261
- Produktbeskrivelse
-
VX ESS energilagerskab, BHD: 600x2000x600 mm, med låge, bagplade, indvendig udbygning