- Best.-nr.:
- TS SETS8684SID5
- Produktbeskrivelse
- TS 8 sideskabene gør montagearbejdet enklere, hurtigere og mere ergonomisk, og man slipper for at supplere med montageplademellemstykke for at dække rummet mellem 2 stk. montageplader, når man arbejder med sammenbyggede skabe, hvor man har gennemgående montageflade.
- Materiale
- Skabsramme, topplade, bagplade og flangeplader: Stålplade
Låge: Stålplade
Montageplade: Stålplade
- Overflade
- Skabsramme: grundet
Låge, topplade og bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade og flangeplader: galvaniseret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skab med låge(r)
Flangeplader
Bagplade
Topplade
4 transportøjer
Lås: 3 mm dobbeltkam
Montageplade
2 glideskinner
2 Montagestag monteret i skabets dybde
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 1.800 mm
Dybde: 400 mm
- Mål montageplade (B x H)
- 599 mm x 1.690 mm
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- NEMA 12
- Antal låger
- 1
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 85381000
- ECLASS 8.0
- 27180101