Rittals modulbaserede skabsplatform TS 8 fås også i en markedstilpasset udgave med ekstra brede montageplader, som skydes ind fra siden. Giver maksimal udnyttelse af installationsarealet i skabet.
- Best.-nr.:
- TS SETS8806SID5
- Produktbeskrivelse
- TS 8 sideskabene gør montagearbejdet enklere, hurtigere og mere ergonomisk, og man slipper for at supplere med montageplademellemstykke for at dække rummet mellem 2 stk. montageplader, når man arbejder med sammenbyggede skabe, hvor man har gennemgående montageflade.
- Materiale
- Skabsramme, topplade, bagplade og flangeplader: Stålplade
Låge: Stålplade
Montageplade: Stålplade - Overflade
- Skabsramme: grundet
Låge, topplade og bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade og flangeplader: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skab med låge(r)
Flangeplader
Bagplade
Topplade
4 transportøjer
Lås: 3 mm dobbeltkam
Montageplade
2 glideskinner
2 Montagestag monteret i skabets dybde - Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm - Mål montageplade (B x H)
- 799 mm x 1.890 mm
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- NEMA 12
- Antal låger
- 1
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 85381000
- ECLASS 8.0
- 27180101