Enkeltskabssystem SE 8 IP 66/NEMA 4

Best.-nr.: SE 5830580

Enkeltskab af stålplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og låge, der er skruet sammen. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme. Fuldt kompatibel, indvendig udbygning til TS 8, derigennem fuld integration i TS 8 produktfamilien. Høj beskyttelse vha. IP 66/NEMA 4. Tidsbesparende montage takket være profilforsynede sideplader.

Transportøjer til VX, TS, VX SE

TS-systemchassis 23 x 73 mm

Kabelindføringsplader til indbygning i TS, SE og PC skabe

Profil til kabelindføring, bagtil til TS, TP

Kabelaflastningsskinne Vinkelprofil til TS, PC, TP universalpult, TS-sokkel

C-profilskinner 30/15 iht. EN 60 715 til VX, TS, VX SE

TS-montagechassis 45 x 88 mm

Lågefiksering til flugtveje

Best.-nr.:
SE 5830580
Produktbeskrivelse
Enkeltskabssystemet er baseret på platformen TS 8. Systemtilbehøret til indvendig udbygning af TS 8 kan anvendes uden begrænsninger.
Materiale
Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Låge: Stålplade, 2,0 mm
Bagplade: Stålplade, 1,5 mm
Bund: Stålplade, 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade
Kabinet, låge og bagplade: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret
Bund: grundet og pulverlakeret, strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet, lukket foroven og i siderne
Låge(r)
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Montageplade
Bund, lukket
Bagplade, kan skrues af
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 TS-montageskinne 18 x 38 mm
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 1.800 mm
Dybde: 400 mm
Mål montageplade (B x H)
499 mm x 1.696 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 4
NEMA 3R
Antal låger
1
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
100,5 kg
Bruttovægt
103,6 kg
EAN
4028177696723
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
SE Enkeltskabssystem, BHD: 600x1800x400 mm, stålplade, IP 66 / NEMA 4, med montageplade, enkelt frontlåge
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Datablade
Generelle tekniske informationer
Teknisk systemhåndbog