- Best.-nr.:
- SE 5834580
- Produktbeskrivelse
- Enkeltskabssystemet er baseret på platformen TS 8. Systemtilbehøret til indvendig udbygning af TS 8 kan anvendes uden begrænsninger.
- Materiale
- Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Låge: Stålplade, 2,0 mm
Bagplade: Stålplade, 1,5 mm
Bund: Stålplade, 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
- Overflade
- Kabinet, låge og bagplade: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret
Bund: grundet og pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet, lukket foroven og i siderne
Låge(r)
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Montageplade
Bund, lukket
Bagplade, kan skrues af
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 TS-montageskinne 18 x 38 mm
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
- Mål montageplade (B x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 4
- NEMA 3R
- Antal låger
- 1
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 151,9 kg
- Bruttovægt
- 156,6 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177696716
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
-
SE Enkeltskabssystem, BHD: 800x2000x600 mm, stålplade, IP 66 / NEMA 4, med montageplade, enkelt frontlåge