Rækkesystemer TS 8 med glaslåge og baglåge

Best.-nr.: TS 8806790

TS 8 rækkeskabe med aluminium-glaslåger og hærdet sikkerhedsglas.

Best.-nr.:
TS 8806790
Materiale
Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm
Top: Stålplade, 1,5 mm
Aluminium-glaslåge med hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Baglåge: Stålplade, 2,0 mm
Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Skabsramme: grundet
Top og baglåge: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Flangeplader: galvaniseret
Låge: pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skabsramme
Topplade
Flangeplader
Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler
Baglåge, 130°-hængsler
Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E
2 Montagestag monteret i skabets dybde
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55
Grundmateriale
Aluminium
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
89 kg
Bruttovægt
94 kg
EAN
4028177698345
ECLASS 8.0
27180101
Godkendelser
Bureau Veritas
UL
UL + C-UL (listed)
Datablade
Teknik i detaljer