- Best.-nr.:
- TS 8808790
- Materiale
- Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm
Top: Stålplade, 1,5 mm
Aluminium-glaslåge med hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Baglåge: Stålplade, 2,0 mm
Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Skabsramme: grundet
Top og baglåge: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Flangeplader: galvaniseret
Låge: pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skabsramme
Topplade
Flangeplader
Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler
Baglåge, 130°-hængsler
Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E
2 Montagestag monteret i skabets dybde
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Grundmateriale
- Aluminium
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 95 kg
- Bruttovægt
- 100 kg
- EAN
- 4028177698352
- ECLASS 8.0
- 27180101