Rækkemonteret gulvskab VX25 Sikringlistskab

Best.-nr.: VX 9680206

Rækkesystemer til fordeling af elektrisk energi med sikringslister (fabrikat ABB eller Jean Müller).

Best.-nr.:
VX 9680206
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Skabsramme: grundet
Låge, topplade og bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Flangeplader: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skabsramme
Låge
Topplade
Bagplade
Flangeplader
Frontpaneler
Lås: 3 mm dobbeltkam
Sideplade moduler til funktionsfelter
Montagestel til koblingslister med sikringer (mærket ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Op til IP 2X (afhængig af beklædning)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Dimensioner
Bredde: 1.200 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
158,6 kg
Bruttovægt
180,4 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177981355
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX kontaktrækkeskab, BHD: 1200x2000x600 mm, stålplade
Certifikater
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Protective conductor brochure
Vejledning