Rækkemonteret gulvskab VX25 SID

Best.-nr.: VX 8847100

Rittals modulbaserede skabsplatform VX25 fås også i en markedstilpasset udgave med ekstra brede montageplader, som skydes ind fra siden. Giver maksimal udnyttelse af installationsarealet i skabet.

Best.-nr.:
VX 8847100
Produktbeskrivelse
VX25 sideskabene gør montagearbejdet enklere, hurtigere og mere ergonomisk, og man slipper for at supplere med montageplademellemstykke for at dække rummet mellem 2 stk. montageplader, når man arbejder med sammenbyggede skabe, hvor man har gennemgående montageflade.
Materiale
Skabsramme, topplade, bagplade og flangeplader: Stålplade
Låge: Stålplade
Montageplade: Stålplade
Overflade
Skabsramme: grundet
Låge, topplade og bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade og flangeplader: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skab med låge(r)
Flangeplader
Bagplade
Topplade
Lås: 3 mm dobbeltkam
Montageplade
2 glideskinner
2 Montagestag monteret i skabets dybde
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 500 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55
Antal låger
1
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
119,985 kg
Bruttovægt
126,3 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177050952
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Info sheet
Vejledning