Betjeningskabinetter, låge i front

Best.-nr.: CP 6537000

Betjeningskabinetter med låge i front, stålplade med gribelister af aluminium. Lågeåbning på forsiden. Kapslingsklasse IP 55. Udskæring og forstærkning til bærearmssystem CP-L, Ø 130 mm.

Best.-nr.:
CP 6537000
Materiale
Kabinet og låge: Stålplade
Gribelister: Aluminium
Afdækningskapper: Plast
Overflade
Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Gribelister: pulverlakeret
Farve
Kabinet og låge: RAL 7035
Gribelister og afdækningskapper: RAL 5018
Leveringsomfang
Kabinet med udskæring og forstærkning til bærearmssystem CP-L, Ø 130 mm
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Låge med tætningsramme
Gribelister og afdækninger på siden
Dimensioner
Bredde: 300 mm
Højde: 400 mm
Dybde: 180 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Bemærk
Flytning af bærearmstilslutning og lågehængsling kan opnås ved at dreje kabinettet
Grundmateriale
Aluminium
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
7,625 kg
Bruttovægt
8,026 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177186293
ECLASS 8.0
27180505
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Technical Data sheet