Betjeningskabinetter med låge i front, stålplade med gribelister af aluminium. Lågeåbning på forsiden. Kapslingsklasse IP 55. Udskæring og forstærkning til bærearmssystem CP-L, Ø 130 mm.
Betjeningskabinetter, låge i front
Best.-nr.: CP 6544000
- Best.-nr.:
- CP 6544000
- Materiale
- Kabinet og låge: Stålplade
Gribelister: Aluminium
Afdækningskapper: Plast - Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Gribelister: pulverlakeret - Farve
- Kabinet og låge: RAL 7035
Gribelister og afdækningskapper: RAL 5018 - Leveringsomfang
- Kabinet med udskæring og forstærkning til bærearmssystem CP-L, Ø 130 mm
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Låge med tætningsramme
Gribelister og afdækninger på siden - Dimensioner
- Bredde: 500 mm
Højde: 500 mm
Dybde: 180 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Bemærk
- Flytning af bærearmstilslutning og lågehængsling kan opnås ved at dreje kabinettet
- Grundmateriale
- Aluminium
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 12,157 kg
- Bruttovægt
- 12,797 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177350397
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Dokumentationer
- Vejledning