Betjeningskabinet baseret på AE, med gribelister
Best.-nr.: CP 6530200
Stålpladeskab med tredobbelt behandling af overfladen giver en optimal korrosionsbeskyttelse. Aluminiumfrontplade, der er let at tage af til bearbejdning. Hurtigere og sikker serviceadgang forfra eller bagfra.
- Best.-nr.:
- CP 6530200
- Materiale
- Kabinet og låge: Stålplade
Gribelister: Aluminium
Afdækningskapper: Plast - Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Gribelister: pulverlakeret - Farve
- Kabinet og låge: RAL 7035
Gribelister og afdækningskapper: RAL 7030 - Leveringsomfang
- Kabinet med udskæring og forstærkning til bærearmssystem CP-L, Ø 130 mm
Montageprofiler påsvejset i siderne
Fortil med maks. udskæring, afdækket med letbearbejdet 3 mm aluminiumfrontplade
Gribelister på siderne med afslutningskapper
Låge bagtil, højrehængslet
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats - Dimensioner
- Bredde: 380 mm
Højde: 380 mm
Dybde: 210 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Bemærk
- Flytning af bærearmstilslutning og lågehængsling kan opnås ved at dreje kabinettet
- Grundmateriale
- Aluminium
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 9,296 kg
- Bruttovægt
- 9,785 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177122031
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Godkendelser
- UL
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning