Betjeningskabinet baseret på AE, med gribelister

Best.-nr.: CP 6532200

Stålpladeskab med tredobbelt behandling af overfladen giver en optimal korrosionsbeskyttelse. Aluminiumfrontplade, der er let at tage af til bearbejdning. Hurtigere og sikker serviceadgang forfra eller bagfra.

Best.-nr.:
CP 6532200
Materiale
Kabinet og låge: Stålplade
Gribelister: Aluminium
Afdækningskapper: Plast
Overflade
Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Gribelister: pulverlakeret
Farve
Kabinet og låge: RAL 7035
Gribelister og afdækningskapper: RAL 7030
Leveringsomfang
Kabinet med udskæring og forstærkning til bærearmssystem CP-L, Ø 130 mm
Montageprofiler påsvejset i siderne
Fortil med maks. udskæring, afdækket med letbearbejdet 3 mm aluminiumfrontplade
Gribelister på siderne med afslutningskapper
Låge bagtil, højrehængslet
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Dimensioner
Bredde: 500 mm
Højde: 500 mm
Dybde: 210 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Bemærk
Flytning af bærearmstilslutning og lågehængsling kan opnås ved at dreje kabinettet
Grundmateriale
Aluminium
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
13,786 kg
Bruttovægt
14,512 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177122079
ECLASS 8.0
27180505
Godkendelser
UL
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Technical Data sheet