Betjeningskabinetter med tavlefront

Best.-nr.: CP 6552500

Betjeningskabinetter, stålplade med hængslet tavlefront af aluminium. Kapslingsklasse IP 54. Uden bærearmstilslutning.

Best.-nr.:
CP 6552500
Materiale
Kabinet og låge: Stålplade
Ramme og frontplade: Aluminium
Overflade
Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Ramme og frontplade: natureloxeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kabinet uden bærearmstilslutning
Montageprofiler påsvejset i siderne
Fortil med maks. udskæring og monteret, letbearbejdet 3 mm aluminiumfrontplade med ramme af aluminium, højrehængslet, skruemonteret indefra
Låge bagtil, højrehængslet
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Dimensioner
Bredde: 500 mm
Højde: 500 mm
Dybde: 249 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54
Antal låse
2
Grundmateriale
Aluminium
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
13,024 kg
Bruttovægt
13,709 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177252998
ECLASS 8.0
27180505
Datablade
Technical Data sheet