- Best.-nr.:
- CP 6662500
- Materiale
- Kabinet og låge: Stålplade
Ramme og frontplade: Aluminium
- Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Ramme og frontplade: natureloxeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet uden bærearmstilslutning
Montageprofiler påsvejset i siderne
Fortil med maks. udskæring og monteret, letbearbejdet 3 mm aluminiumfrontplade med ramme af aluminium, højrehængslet, skruemonteret indefra
Låge bagtil, højrehængslet
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 600 mm
Dybde: 249 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Antal låse
- 2
- Grundmateriale
- Aluminium
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 16,833 kg
- Bruttovægt
- 17,719 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177253001
- ECLASS 8.0
- 27180505