- Best.-nr.:
- CP 6680000
- Udgave
- med tastaturkabinet
- Fordele
- Tåler højtryksrensning: Pakningen ligger mellem to flader og bliver ved sammenspænding komprimeret optimalt.
- Egnet til renrum: Valgfri skruesamling til høje krav på levnedsmiddel- og hygiejneområdet. Indvendigt med plastpropper eller udvendigt med sekskantskruer.
- Tekniske data
- Keyboard-kabinet passer til indbygningspanel BxH: 482,6 mm (19") x 177 mm (4 HE)
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflade
- Matslebet, kornstørrelse 400
- Dimensioner
- Bredde: 530 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Passer til bærearmstilslutning
- foroven
- Cleanroom class
- Luftrenhedsklasse 1 efter DIN EN ISO 14 644-1
- Grundmateriale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 16,62 kg
- Bruttovægt
- 17,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177305663
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505