Kvalitetspanel af rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), tåler højtryksrenser
- Best.-nr.:
- CP 6681000
- Udgave
- Med bærearmssystem CP 40, rustfrit stål
- Fordele
- Tåler højtryksrensning: Pakningen ligger mellem to flader og bliver ved sammenspænding komprimeret optimalt.
- Egnet til renrum: Valgfri skruesamling til høje krav på levnedsmiddel- og hygiejneområdet. Indvendigt med plastpropper eller udvendigt med sekskantskruer.
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflade
- Matslebet, kornstørrelse 400
- Dimensioner
- Bredde: 530 mm
Højde: 360 mm
Dybde: 120 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Passer til bærearmstilslutning
- foroven eller forneden (ved drejning af kabinettet)
- Cleanroom class
- Luftrenhedsklasse 1 efter DIN EN ISO 14 644-1
- Grundmateriale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 8,835 kg
- Bruttovægt
- 9,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 35,41
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177305656
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeskrivelse
- CP Premium-Panel IP 69K, BHD: 530x360x120 mm, Rustfrit stål 1.4301, til fit panels BH 482.6x310 mm, Installationsdybde 115 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning
- White Paper