Betjeningskabinet i elegant design af ekstruderede aluminiumprofiler. Ideelt til små betjeningsfelter. Mange muligheder for indvendig udbygning
- Best.-nr.:
- CP 6340100
- Udgave
- Med bærearmstilslutning 90 x 71 mm til CP 40, stål
- Produktbeskrivelse
- Til mindre betjeningsenheder, som kan indbygges i frontplader. Frontpladen isættes bagfra og monteres indefra ved hjælp af spændeskruer. Kundespecifikke frontplader med materialetykkelser fra 2 til 6 mm er mulige. Bagpladen er venstre- eller højrehængslet. Topstykke med udskæring og forstærkning til bærearmssystem CP 40, stål.
- Materiale
- Topstykke, bundstykke: Trykstøbt zink
Bagplade: Aluminium
Sidedele: Ekstruderet aluminiumprofil
Skrueafdækning: Plast - Overflade
- Topstykker, bundstykker, sidedele: pulverlakeret
Bagplade: natureloxeret - Farve
- RAL 7024
- Leveringsomfang
- Topstykker
Bundstykke
Bagplade
Sidedele
Skrueafdækning
Inkl. pakning og montagematerialer - Dimensioner
- Bredde: 241 mm
Højde: 388 mm
Dybde: 87 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Passer til frontpanel bredde
- 178 mm
- Passer til frontpanel højde
- 350 mm
- Udgave
- Serviceadgang fra bagsiden
- Grundmateriale
- Aluminium
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,62 kg
- Bruttovægt
- 4,667 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177382695
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeskrivelse
- CP Kompaktpanel, BHD: 241x388x87 mm, aluminum, til frontplade BH 178x350 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning