- Best.-nr.:
- CP 6380050
- Udgave
- Bærearmstilslutning Ø 130 mm
- Fordele
- Aluminiumkabinet, høj varmeledningsevne for optimal passiv varmeafledning.
- Høj stabilitet trods lav vægt
- Kompatible med alle Rittals stander- og bærearmssystemer
- Materiale
- Kabinet: Ekstruderet aluminiumprofil
Hjørnestykker: Trykstøbt zink
Hjørnebeskyttere: Plast
- General colour
- Natureloxeret
- Farve
- Kabinet: natureloxeret
Hjørnestykker: RAL 7035
Hjørnebeskyttere: svarende til RAL 7024
- Leveringsomfang
- Kabinet med hængslet bagvæg
Inkl. pakninger
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 65
- Udgave
- Serviceadgang fra bagsiden
- Bemærk
- Flytning af bærearmstilslutning kan opnås ved at dreje kabinettet
- 3 mm dobbeltkamlåseindsats, kan udskiftes med låseindsatse på 41 mm, type C, plasthåndtag og T-greb, type C
- Bagpladens hængsler på den længste kabinetside
- Grundmateriale
- Aluminium
- Lås
- Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 2
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177494671
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505