Aluminiumkabinet, høj varmeledningsevne for optimal passiv varmeafledning. Høj stabilitet trods lav vægt. Kapslingsklasse IP 65 iht. IEC 60 529.
- Best.-nr.:
- CP 6372543
- Udgave
- Bærearmstilslutning Ø 130 mm
- Fordele
- Aluminiumkabinet, høj varmeledningsevne for optimal passiv varmeafledning.
- Høj stabilitet trods lav vægt
- Kompatible med alle Rittals stander- og bærearmssystemer
- Materiale
- Kabinet: Ekstruderet aluminiumprofil
Hjørnestykker: Trykstøbt zink
Hjørnebeskyttere: Plast - General colour
- Natureloxeret
- Farve
- Kabinet: natureloxeret
Hjørnestykker: RAL 7035
Hjørnebeskyttere: svarende til RAL 7024 - Leveringsomfang
- Kabinet med udsparing til tilslutning af bærearm
3 mm dobbeltkamlåseindsats, kan udskiftes med låseindsatse på 41 mm, type C, plasthåndtag og T-greb, type C
Inkl. pakninger og montagematerialer til frontplader
Bagvæg med hængsler, hængsler på den længste skabsside - Dimensioner
- Bredde: 628,5 mm
Højde: 508,5 mm
Dybde: 209 mm - Indbygningsdybde
- 191 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Passer til frontpanel bredde
- 520 mm
- Passer til frontpanel højde
- 400 mm
- Udgave
- Serviceadgang fra bagsiden
- Bemærk
- Flytning af bærearmstilslutning kan opnås ved at dreje kabinettet
- Grundmateriale
- Aluminium
- Lås
- Udførelse lås: seglformet låsetap
Antal låse: 2
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 16,241 kg
- Bruttovægt
- 19,296 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177663084
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeskrivelse
- CP Kompaktpanel, til frontplade BH 520x400 mm, installationsdybde 191 mm, Ekstruderet aluminiumsprofil, Passende til bærearmssystemet 130 mm, Fastskruet bagplade
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning