Comfort-Panel

Best.-nr.: CP 6372561

Aluminiumkabinet, høj varmeledningsevne for optimal passiv varmeafledning. Høj stabilitet trods lav vægt. Kapslingsklasse IP 65 iht. IEC 60 529.

Best.-nr.:
CP 6372561
Udgave
Bærearmstilslutning rektangulær 120 x 65 mm
Fordele
Aluminiumkabinet, høj varmeledningsevne for optimal passiv varmeafledning.
Høj stabilitet trods lav vægt
Kompatible med alle Rittals stander- og bærearmssystemer
Materiale
Kabinet: Ekstruderet aluminiumprofil
Hjørnestykker: Trykstøbt zink
Hjørnebeskyttere: Plast
General colour
Natureloxeret
Farve
Kabinet: natureloxeret
Hjørnestykker: RAL 7035
Hjørnebeskyttere: svarende til RAL 7024
Leveringsomfang
Kabinet med udsparing til tilslutning af bærearm
3 mm dobbeltkamlåseindsats, kan udskiftes med låseindsatse på 41 mm, type C, plasthåndtag og T-greb, type C
Inkl. pakninger og montagematerialer til frontplader
Bagvæg med hængsler, hængsler på den længste skabsside
Indbygningsdybde
74 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Passer til frontpanel bredde
520 mm
Passer til frontpanel højde
600 mm
Udgave
Serviceadgang fra bagsiden
Bemærk
Flytning af bærearmstilslutning kan opnås ved at dreje kabinettet
Grundmateriale
Aluminium
Lås
Udførelse lås: Skruesikring
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
10,3 kg
Bruttovægt
13,2 kg
EAN
4028177663121
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeskrivelse
CP Kompaktpanel, til frontplade BH 520x600 mm, installationsdybde 74 mm, Ekstruderet aluminiumsprofil, Passende til bærearmssystemet 20x65 mm, Hængslet bagplade med skruerikring
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer