Betjeningskabinet med gribelister i moderne design udført i stålplade, med bærearmsudskæring Ø 130 mm, som passer til bærearmssystemet CP 60/120/180, valgfri serviceadgang forfra eller bagfra, aluminiumfrontplade kan nemt afmonteres til bearbejdning, beskyttelsesgrad IP 55
- Best.-nr.:
- CP 6315600
- Materiale
- Kabinet og låge: Stålplade
Gribelister: Aluminium
Frontplade: Aluminium
Afdækningskapper: Plast - Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Gribelister: Natureloxeret
Frontplade: natureloxeret - Farve
- Kabinet og låge: RAL 7035
Gribelister: Natureloxeret
Frontplade: natureloxeret
Afdækningskapper: svarende til RAL 7024 - Leveringsomfang
- Kabinet med udskæring og forstærkning til bærearmstilslutning Ø 130 mm
Fortil med maks. udskæring, afdækket med letbearbejdet 3 mm aluminiumfrontplade
Gribelister og afdækninger på siden
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Tilpasset indvendig udbygningsvinkel med TS hulsystem - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 600 mm
Dybde: 210 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Udgave
- Serviceadgang fra forsiden
- Bemærk
- Flytning af bærearmstilslutning og lågehængsling kan opnås ved at dreje kabinettet
- Ekstraudstyr: Bærearmstilslutning Ø 130 mm, excentrisk placeret prægning i forstærkningspladen, kan nemt udbores
- Låsesystemer til serviceadgang fra forsiden: Låseindsatse på 41 mm, type C, sikkerhedscylinder, plasthåndtag og T-greb, type C
- Grundmateriale
- Aluminium
- Bemærkning vedr. produktnr.
- passende montageplade 5050.442 med forsendelsespose 5050.507
- Lås
- Udførelse lås: seglformet låsetap
Antal låse: 2
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 17,2 kg
- Bruttovægt
- 17,59 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177698314
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeskrivelse
- CP Betjeningskabinet med grebslister, BHD: 600 x 600 x 210 mm, stålplade, grebslister i aluminium, serviceadgang fra forsiden