Betjeningskabinetter med gribelister

Best.-nr.: CP 6320500

Betjeningskabinet med gribelister i moderne design udført i stålplade, med bærearmsudskæring Ø 130 mm, som passer til bærearmssystemet CP 60/120/180, valgfri serviceadgang forfra eller bagfra, aluminiumfrontplade kan nemt afmonteres til bearbejdning, beskyttelsesgrad IP 55

Best.-nr.:
CP 6320500
Materiale
Kabinet og låge: Stålplade
Gribelister: Aluminium
Frontplade: Aluminium
Afdækningskapper: Plast
Overflade
Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Gribelister: Natureloxeret
Frontplade: natureloxeret
Farve
Kabinet og låge: RAL 7035
Gribelister: Natureloxeret
Frontplade: natureloxeret
Afdækningskapper: svarende til RAL 7024
Leveringsomfang
Kabinet med udskæring og forstærkning til bærearmstilslutning Ø 130 mm
Fortil med maks. udskæring, afdækket med letbearbejdet 3 mm aluminiumfrontplade
Gribelister og afdækninger på siden
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Tilpasset indvendig udbygningsvinkel med TS hulsystem
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 380 mm
Dybde: 210 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Udgave
Serviceadgang fra bagsiden
Bemærk
Flytning af bærearmstilslutning og lågehængsling kan opnås ved at dreje kabinettet
Ekstraudstyr: Bærearmstilslutning Ø 130 mm, excentrisk placeret prægning i forstærkningspladen, kan nemt udbores
Låsesystemer til serviceadgang fra bagsiden: Låseindsatse 27 mm, type A, sikkerhedscylinder, plasthåndtag og T-greb, type B
Grundmateriale
Aluminium
Lås
Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 1
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
12,586 kg
Bruttovægt
13,248 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177694002
ECLASS 8.0
27180505
Produktbeskrivelse
CP Betjeningskabinet med grebslister, BHD: 600 x 380 x 210 mm, stålplade, grebslister i aluminium, serviceadgang fra bagsiden
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Datablade
Teknik i detaljer