Integreret VESA 75/100-holder. Effektiv og flot beskyttelse til gængse bord-TFT'er op til 24" i formaterne 16:9/16:10. Høj kapslingsklasse IP 65.
- Best.-nr.:
- CP 6321000
- Udgave
- Glasplade med sikkerhedsglas
- Produktbeskrivelse
- Til indbygning af almindelige bord-TFT'er med skærmdiagonal op til 24" i formaterne 16:9/16:10
- Materiale
- Kabinet og låge: Stålplade
Gribelister: Aluminium
Afdækningskapper: Plast
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas
TFT-holder: Stålplade - Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Gribelister: Natureloxeret - Farve
- Kabinet og låge: RAL 7035
Gribelister: Natureloxeret
Afdækningskapper: svarende til RAL 7024 - Leveringsomfang
- Kabinet med udskæring og forstærkning til bærearmstilslutning Ø 130 mm
Observationsvindue
Holder til bord-TFT med beslag VESA 75/100
Gribelister og afdækninger på siden
Låge bagtil, højrehængslet
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats - Dimensioner
- Bredde: 650 mm
Højde: 450 mm
Dybde: 155 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 65
- Antal låse
- 1
- Bemærk
- Flytning af bærearmstilslutning og lågehængsling kan opnås ved at dreje kabinettet
- Ekstraudstyr: Bærearmstilslutning Ø 130 mm, excentrisk placeret prægning i forstærkningspladen, kan nemt udbores
- Låseindsats, kan udskiftes med låseindsatse 27 mm, type A, sikkerhedscylinder, plasthåndtag og T-greb, type B
- Grundmateriale
- Aluminium
- Lås
- Udførelse lås: Vridere
Antal låse: 1
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 16,468 kg
- Bruttovægt
- 17,335 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177697324
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeskrivelse
- CP Betjeningskabinet til bord-TFT op til 24", BHD: 650 x 450 x 155 mm, stålplade, grebslister i aluminium
- Dokumentationer
- Info sheet