Standerpulte TP, montageklar enhed med høj kapslingsklasse IP 55 i fire forskellige bredder. Montage af låget uden brug af værktøj vha. af lågfiksering. Kompatibel med TS 8 systemtilbehør som f.eks. sokkel og kabelindføringstyller.
- Best.-nr.:
- TP 6746500
- Materiale
- Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Låge og pultlåg: Stålplade 2,0 mm, omløbende PU-skumpakning
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm - Overflade
- Kabinet, låg og låge: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet, lukket bagtil og i siderne
Låge eller dobbeltlåge fortil, med stanglås
Montageplade
Låg hængslet bagtil, 2 fikseringsarme med automatisk fiksering. Oplåsning til venstre automatisk, til højre manuelt
Bund åben for individuel kabelindføring - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 973 mm - Mål montageplade (B x H)
- 530 mm x 900 mm
- Dybde foroven
- 500 mm
- Dybde forneden
- 400 mm
- Antal låger
- 1
- IK-kode
- IK08
- Bemærkning vedr. produktnr.
- På modeller med dobbeltlåge er bundåbningen todelt, og der kræves 2 VE-flangeplader.
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grundmateriale
- Stålplade
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 973 mm
Dybde foroven: 500 mm
Dybde forneden: 400 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177601192
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- TP standerpult, BHT1: 600x960x400/T2: 500 mm, stålplade