Standerpulte af rustfrit stål 1.4301, (AISI 304), montageklar enhed med høj kapslingsklasse IP 55 i fire forskellige bredder. Nem håndtering vha. selvlåsende lågfiksering. Låseindsats kan udskiftes. Nem kabelindføring takket være delte flangeplader
- Best.-nr.:
- TP 2684600
- Materiale
- Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Låge eller dobbeltlåge og pultlåg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm - Overflade
- Kabinet, låge, pultlåg og bundflanger: Matslebet, kornstørrelse 400
Montageplade: galvaniseret - Leveringsomfang
- Kabinet, lukket bagtil og i siderne
Låge eller dobbeltlåge fortil, med stanglås
Pultlåg fastlåst til skabet med fikseringsarm og vridelås
Låse med dobbeltkamindsats
Flangeplader, delte
Montageplade - Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 960 mm - Mål montageplade (B x H)
- 730 mm x 780 mm
- Dybde foroven
- 480 mm
- Dybde forneden
- 400 mm
- Antal låger
- 1
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grundmateriale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 960 mm
Dybde foroven: 480 mm
Dybde forneden: 400 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 60 kg
- Bruttovægt
- 65,2 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177031357
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- TP standerpult, BHD: 800x960x400/D2: 480 mm, rustfrit stål, 1.4301
- Dokumentationer
- Vejledning
- White Paper