Universalpulte TP, høj stabilitet og kapslingsklasse, eftersom kabinettet næsten er udformet i ét stykke. Fleksibelt frontdesign, med skuffe eller foranhængt pult. Nem tilgængelighed takket være delte låger. Låseindsat kan udskiftes
- Best.-nr.:
- TP 2695500
- Udgave
- med høj frontlåge
- Produktændring
- Universalpulten får den nye montageplade fra skabssystemet VX25 til montering side om side.
- Materiale
- Kabinet, flangeplader: Stålplade 1,5 mm
Låge: Stålplade, 2,0 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm - Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade og flangeplader: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med låge(r)
Montageplade
Flangeplader - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 1.300 mm - Mål montageplade (B x H)
- 499 mm x 1.196 mm
- Dybde foroven
- 417,5 mm
- Dybde forneden
- 500 mm
- IK-kode
- IK08
- Bemærk
- Til universalpult med kort frontlåge: For at opretholde kapslingsklassen skal der monteres pultnæb.
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grundmateriale
- Stålplade
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 1.300 mm
Dybde foroven: 417,5 mm
Dybde forneden: 500 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 74,1 kg
- Bruttovægt
- 78 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177031548
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- TP Universalpult, BHD: 600x1300x500 mm, stålplade, med høj frontlåge
- Dokumentationer
- Vejledning