Til mus og tastatur med en bredde på maks. 500 mm. Også med åbnet klap bevares en høj grad af beskyttelse.
- Best.-nr.:
- TP 4757500
- Produktbeskrivelse
- Til mus og tastatur med en bredde på maks. 500 mm. Også med åbnet klap bevares en høj grad af beskyttelse.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. dobbeltkamlåseindsats
Inkl. montagematerialer - Dimensioner
- Højde: 200 mm
- Montageanvisning
- kan kun indbygges uden montageplade.
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 14,887 kg
- Bruttovægt
- 15,67 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177266223
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- MC Skuffe til Universalpult, BH: 600x200 mm, stålplade
- Dokumentationer
- Vejledning