Til indbygning af display- og betjeningselementer samt tastatur. Lukket i siderne og fortil. Afdækningsplader foroven og forneden.
- Best.-nr.:
- TP 2696500
- Produktbeskrivelse
- Til indbygning af display- og betjeningselementer samt tastatur. Lukket i siderne og fortil. Afdækningsplader foroven og forneden.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 200 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 9,137 kg
- Bruttovægt
- 9,66 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177031586
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- TP Pultnæb til Universalpult, BHD: 600x200x350 mm, stålplade
- Dokumentationer
- Vejledning