Piedestal i ét stykke til betjening og overvågning, med stor monteringsplade og høj kapslingsklasse IP 55 i fire forskellige bredder. AX låsepladen sikrer et ensartet udseende, de todelte bundplader er allerede inkluderet i leveringsomfanget for nem kabelføring.
- Best.-nr.:
- TP 6742600
- Materiale
- Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Låge og pultlåg: Stålplade 2,0 mm, omløbende PU-skumpakning
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm - Overflade
- Kabinet, låg og låge: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet, lukket bagtil og i siderne
Låge eller dobbeltlåge fortil, med stanglås
Montageplade
Låg hængslet bagtil, 2 fikseringsarme med automatisk fiksering. Oplåsning til venstre automatisk, til højre manuelt
Flangeplader - Dimensioner
- Bredde: 1.200 mm
Højde: 975 mm
Dybde: 400 mm - Mål montageplade (B x H)
- 1.130 mm x 900 mm
- Dybde foroven
- 500 mm
- Dybde forneden
- 400 mm
- Antal låger
- 2
- IK-kode
- IK08
- Bemærk
- Glideelementet VX 5051.172 kan anvendes som montagehjælp til sokkelsystemet VX i den nye udførelse
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grundmateriale
- Stålplade
- Dimensioner
- Bredde: 1.200 mm
Højde: 975 mm
Dybde foroven: 500 mm
Dybde forneden: 400 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 90 kg
- Bruttovægt
- 93,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177959958
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- TP ståpult, BxHxD1/D2: 1200x975x400/500 mm, stålplade
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning
- Yderligere oplysninger
- Datablade
- Teknik i detaljer