TP TopPult underdele, fire bredder og to forskellige dybder som basis for enhver TopPult-løsning. AX låsepladen sikrer et ensartet udseende, de todelte bundplader er allerede inkluderet i leveringsomfanget for nem kabelføring.
- Best.-nr.:
- TP 6703600
- Materiale
- Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Låge og pultlåg: Stålplade 2,0 mm, omløbende PU-skumpakning
Montageplade: Stålplade - Overflade
- Kabinet, låg og låge: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet åbent foroven
Låge eller dobbeltlåge med stanglås (ved dybde 400 mm fortil, ved dybde 500 mm fortil og bagtil)
Montageplade
Flangeplader - Mål montageplade (B x H)
- 1.499 mm x 625 mm
- Antal låger
- 2
- Dimensioner
- Bredde: 1.600 mm
Højde: 675 mm
Dybde: 400 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Bemærk
- Glideelementet VX 5051.172 kan anvendes som montagehjælp til sokkelsystemet VX i den nye udførelse
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 75 kg
- Bruttovægt
- 80 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177959873
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- TP TopConsole system, pedestal, WHD: 1600x675x400 mm, Sheet steel
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning
- Yderligere oplysninger