Som dæksel til en TP-underdel.
- Best.-nr.:
- CM 5001160
- Produktbeskrivelse
- Til afdækning af hele bundåbningen på CM eller hele topåbningen ved soloanvendelse af TopPult-underdelen.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Højde: 24,5 mm
- Passer til
- Bokstype: TP-underdele
Bredde: = 1.200 mm
Dybde: = 400 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 12
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 7,6 kg
- Bruttovægt
- 8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 28,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177501584
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- CM endeplade, til TP, til BD 1200x400 mm
- Dokumentationer
- Vejledning