Fire bredder giver de bedste forudsætninger til individuel overvågning og en 3-delt opbygning af TopPult-systemet.
- Best.-nr.:
- TP 6720500
- Materiale
- Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Låge og pultlåg: Stålplade 2,0 mm, omløbende PU-skumpakning - Overflade
- grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet
Låg bundhængslet, inkl. lågholder
Bund åben for individuel kabelindføring - IK-kode
- IK08
- Grundmateriale
- Stålplade
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 720 mm
Dybde: 240 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 19,2 kg
- Bruttovægt
- 20,21 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177554269
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- TP TopPult-system, pultoverdel til opbygning i tre dele, BH: 600x720 mm, stålplade
- Dokumentationer
- Vejledning