Konsol til pultmidterdel, hængslet med låge bagtil

Best.-nr.: TP 6730400

Konsollen giver mulighed for at udvide pultmidterdele til 2-delt opbygning med et særskilt monitorkabinet.

Best.-nr.:
TP 6730400
Produktbeskrivelse
Egnet til montage af betjeningskabinetter via kabinetbeslag CP-L, Ø 130 mm, CP 6525.510, kabinetbeslag CP-XL, rundt CP-XL, CP 6130.610, kabinetkoblinger CP-XL til bordmontage, CP 6528.410. Enkel skruemontering på bunden af pultmidterdelen. Tilslutningshulkonfiguration til CP-bærearmssystemer som standard i midten, mulighed for andre positioner ved efterfølgende hultagning. Montageudskæring i pultmidterdelens låg nødvendig, montageudskæringer der passer til de forskellige bærearmssystemer.
Materiale
Stålplade
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bredde: = 600 mm
Passer til bredde
= 600 mm
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,8 kg
Bruttovægt
5,1 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177580206
ECLASS 8.0
27180504
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK