- Best.-nr.:
- TP 6730410
- Produktbeskrivelse
- Egnet til montage af betjeningskabinetter via kabinetbeslag CP-L, Ø 130 mm, CP 6525.510, kabinetbeslag CP-XL, rundt CP-XL, CP 6130.610, kabinetkoblinger CP-XL til bordmontage, CP 6528.410. Enkel skruemontering på bunden af pultmidterdelen. Tilslutningshulkonfiguration til CP-bærearmssystemer som standard i midten, mulighed for andre positioner ved efterfølgende hultagning. Montageudskæring i pultmidterdelens låg nødvendig, montageudskæringer der passer til de forskellige bærearmssystemer.
- Materiale
- Stålplade
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bredde: = 800 mm
- Passer til bredde
- = 800 mm
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 5,807 kg
- Bruttovægt
- 6,113 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177580213
- ECLASS 8.0
- 27180504