PC-skabssystemer

Best.-nr.: PC 8368100

PC-skabssystemer med opklappelig tastaturskuffe.

Best.-nr.:
PC 8368100
Materiale
Kabinet, låge, indbygningsfelt, udstyrshylder: Stålplade
Håndtag, deko-paneler: Plast
Lågepaneler: Aluminium
Leveringsomfang
Kabinet, låge, baglåge
Opklappelig tastaturskuffe
Glaslåge, foroven
Apparathylde
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 1.600 mm
Dybde: 836 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 12
Maks. tastaturdimensioner (BxHxD)
475 x 60 x 200 mm
475 x 50 x 250 mm
Grundmateriale
Aluminium
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
120,57 kg
Bruttovægt
124,3 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177245167
ECLASS 8.0
27180501
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Technical Data sheet