PC-skabssystemer på Basis VX SE af rustfrit stål 1.4301, (AISI 304). Identisk konstruktionsprincip til stålplade PC. Praktisk baglåge giver mulighed for nem adgang ved servicearbejde. Høj adgangsbeskyttelse vha. tilpassede sidevægge og top samt indvendig glaslågelås og låsbar tastaturskuffe.
- Best.-nr.:
- PC 4650150
- Udgave
- Rustfrit stål
med glaslåge foroven, tastaturskuffe og apparathylde - Materiale
- Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Låge på bagsiden: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Flangeplader: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Monitorfelt: Hærdet sikkerhedsglas, 4 mm - Overflade
- Matslebet, kornstørrelse 400
- Leveringsomfang
- Kabinet, lukket foroven og i siderne
Låge med stanglås bagtil
Glaslåge foroven, aflåst indefra
Apparathylde
Tastaturskuffe med vippefront til håndledsstøtte og museplade
Låseindsats, lås nr. 3524 E
Låge med stanglås forneden
Flangeplader, delte - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 1.600 mm
Dybde: 630 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 12
- Grundmateriale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 98,5 kg
- Bruttovægt
- 100,8 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177959491
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivelse
- PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x630 mm, Stainless Steel, 1.4301, with keyboard drawer
- Dokumentationer
- Vejledning
- Yderligere oplysninger