Sikker placering af samtlige PC-komponenter fra monitor over CPU til tastatur. Optimal brugervenlighed og moderne design. Den perfekte beskyttelse mod fugt og snavs, temperatursvingninger og uvedkommende adgang.
- Best.-nr.:
- PC 5366200
- Udgave
- med glaslåge foroven, pultnæb og apparathylde
- Produktbeskrivelse
- Sikker placering af samtlige PC-komponenter fra monitor over CPU til tastatur. Optimal brugervenlighed og moderne design. Den perfekte beskyttelse mod fugt og snavs, temperatursvingninger og uvedkommende adgang.
- Materiale
- Skab, låge, baglåge, indbygningsfelt, aflægningsflader: Stålplade
Håndtag, deko-paneler: Plast
Lågepaneler: Aluminium
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas - Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Indbygningsfelt, aflægningsflade: pulverlakeret - Farve
- Skab, låge, deko-paneler, aflægningsflader: RAL 7035
Håndtag: svarende til RAL 9006
Monitorfelt, lågemidterdel: RAL 7015 - Leveringsomfang
- Kabinet, låge, baglåge
Glaslåge, foroven
Pultnæb
Apparathylde - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 1.600 mm
Dybde: 636 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 12
- Maks. tastaturdimensioner (BxHxD)
- 540 x 40 x 175 mm
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 93,5 kg
- Bruttovægt
- 95,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177693234
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivelse
- PC PC-skabssystemer, BHD: 600x1600x636 mm, stålplade, med glaslåge foroven, Pultnæb, komponenthylde