PC-skabssystem

Best.-nr.: PC 5368000

Sikker placering af samtlige PC-komponenter fra monitor over CPU til tastatur. Optimal brugervenlighed og moderne design. Den perfekte beskyttelse mod fugt og snavs, temperatursvingninger og uvedkommende adgang.

Best.-nr.:
PC 5368000
Udgave
med glaslåge foroven, tastaturskuffe og apparathylde
Produktbeskrivelse
Sikker placering af samtlige PC-komponenter fra monitor over CPU til tastatur. Optimal brugervenlighed og moderne design. Den perfekte beskyttelse mod fugt og snavs, temperatursvingninger og uvedkommende adgang.
Materiale
Skab, låge, baglåge, indbygningsfelt, aflægningsflader: Stålplade
Håndtag, deko-paneler: Plast
Lågepaneler: Aluminium
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas
Overflade
Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Indbygningsfelt, aflægningsflade: pulverlakeret
Farve
Skab, låge, deko-paneler, aflægningsflader: RAL 7035
Håndtag: svarende til RAL 9006
Monitorfelt, lågemidterdel: RAL 7015
Leveringsomfang
Kabinet, låge, baglåge
Glaslåge, foroven
Tastaturskuffe
Apparathylde
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 1.600 mm
Dybde: 836 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 12
Maks. tastaturdimensioner (BxHxD)
480 x 70 x 260 mm
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
106 kg
Bruttovægt
111 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177693197
ECLASS 8.0
27180501
Produktbeskrivelse
PC PC-skabssystemer, BHD: 600x1600x836 mm, stålplade, med glaslåge foroven, tastaturskuffe, komponenthylde
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog