Underskabe baseret på TS 8 til Industrial Workstations.
- Best.-nr.:
- IW 6900000
- Udgave
- Designlåge, bagplade skruemonteret indefra
- Materiale
- Kabinet, designlåge, bagplade. Stålplade
- Overflade
- Kabinet: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- Kabinet: RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med sidevægge, der er skruet på indefra, bundplade med flangeplade og nivelleringsfødder
Designlåge, bagplade skruemonteret indefra - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 900 mm
Dybde: 600 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 12
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 53,253 kg
- Bruttovægt
- 54,9 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177290037
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivelse
- IW Industrial workstation, Underskab, BHD: 600x900x600 mm, med designer frontlåge, bagplade
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning
- Yderligere oplysninger