- Best.-nr.:
- IW 6900410
- Udgave
- Foranhængt skuffe til tastatur og mus, designlåge, baglåge
- Materiale
- Kabinet, foranhængt skuffe til tastatur og mus, designlåge, baglåge Stålplade
- Overflade
- Kabinet: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- Kabinet: RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet med sidevægge, der er skruet på indefra, bundplade med flangeplade og nivelleringsfødder
Foranhængt skuffe til tastatur og mus, designlåge, baglåge
- Depth with drawer section
- 890 mm
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 900 mm
Dybde: 600 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 12
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 70,81 kg
- Bruttovægt
- 73 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177423046
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivelse
-
IW Industrial workstation, Underskab, BHD: 600x900x600 mm, med Skuffesektion til keyboard, og mus, designer frontlåge, bagdør