Underskabe baseret på TS 8 til Industrial Workstations.
- Best.-nr.:
- IW 6901100
- Udgave
- Bordplade, tastaturskuffe, designlåge, baglåge
- Materiale
- Kabinet, tastaturskuffe, designlåge og baglåge: Stålplade
Bordplade: Spånplade (plastlamineret på begge sider (med plastkant)) - Overflade
- Kabinet: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
- Farve
- Kabinet, bordplade: RAL 7035
Plastkant på bordplade: RAL 7015 - Leveringsomfang
- Kabinet med sidevægge, der er skruet på indefra, bundplade med flangeplade og nivelleringsfødder
Bordplade, tastaturskuffe, designlåge, baglåge
Bordplade, BxHxD 610 x 38 x 645 mm - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 1.000 mm
Dybde: 645 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 12
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 88,464 kg
- Bruttovægt
- 91,2 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177305649
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivelse
- IW Industrial workstation, Underskab, BHD: 600x1000x600 mm, med bordplade, skuffe til keyboard, Designer frontlåge, bagdør
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning
- Yderligere oplysninger