Bordplade til Industrial Workstations

Best.-nr.: IW 6902100

Bordplader (spånplade) til Industrial Workstations.

Best.-nr.:
IW 6902100
Materiale
Bordplade: Spånplade (plastlamineret på begge sider (med plastkant))
Farve
Plastkant på bordplade: RAL 7015
Dimensioner
Bredde: 1.000 mm
Højde: 38 mm
Dybde: 895 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
19,8 kg
Bruttovægt
22,2 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177289772
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Produktbeskrivelse
IW Industrial workstation, bordplader, BD: 1000x895 mm
Datablade
Teknik i detaljer