Bordplader (spånplade) til Industrial Workstations.
- Best.-nr.:
- IW 6902300
- Materiale
- Bordplade: Spånplade (plastlamineret på begge sider (med plastkant))
- Farve
- Plastkant på bordplade: RAL 7015
- Dimensioner
- Bredde: 610 mm
Højde: 38 mm
Dybde: 645 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 9,86 kg
- Bruttovægt
- 10,42 kg
- Toldtarifnummer
- 94039100
- EAN
- 4028177289819
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivelse
- IW Industrial workstation, bordplader, BD: 610x645 mm